con soporte para articulación de palanca, acero
Material
Acero C10 galvanizado.
Base
Acero C10 galvanizado.
Tornillos de cabeza hueca hexagonal con avellanado para soporte cilíndrico
Acero pavonado.
Casquillos de soporte cilíndricos
Acero endurecido.
Cuerpo de cilindros y conectores
Aluminio
Pernos de rotación y arandelas de presión
Aluminio
Palanca de empuje
acero inoxidable AISI 420.
Ejecuciones estándar
- PVD-APV: con palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas.
- PVD-EPV: con palanca de fijación sólida y retenedor de perno.
Presión de trabajo máxima
6 bars.
Temperatura máxima de trabajo
70°C.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las abrazaderas neumáticas PVD. pueden instalarse sobre dos diferentes superficies de fijación.
Todas están equipadas con un cilindro magnético que, mediante el uso del interruptor de proximidad PSWX (para pedir por separado) proporciona impulso y/o impulsos de control mientras está activo.
Todos los cilindros magnéticos están dotados de freno neumático automático en el extremo trasero.
El uso de un montaje de filtro para lubricación es necesario para que el cilindro funcione adecuadamente durante mucho tiempo, mientras que se recomienda el uso de reguladores de flujo para garantizar una larga vida útil de los componentes mecánicos.