VVA-17 Ventosas planas con espárrago

Diámetro 17 mm, con y sin soporte, caucho

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).

Soporte de AVP niquelado.

Ejecuciones estándar

  • VVA-17-A: caucho antiaceite, sin soporte.
  • VVA-17-N: caucho natural, sin soporte.
  • VVA-17-S: caucho silicónico, sin soporte.
  • VVA-17-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
  • VVA-17-T-N: caucho natural, con soporte.
  • VVA-17-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Información general

Aplicaciones

Son ampliamente empleadas en el sector de las tecnologías del papel; en particular, para desplazar hojas de papel y etiquetas.

Véase Datos técnicos de las ventosas .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.