VVA-17 Ventosas planas con espárrago

Diámetro 17 mm, con y sin soporte, caucho

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).

Soporte de AVP niquelado.

Ejecuciones estándar

  • VVA-17-A: caucho antiaceite, sin soporte.
  • VVA-17-N: caucho natural, sin soporte.
  • VVA-17-S: caucho silicónico, sin soporte.
  • VVA-17-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
  • VVA-17-T-N: caucho natural, con soporte.
  • VVA-17-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Información general

Aplicaciones

Son ampliamente empleadas en el sector de las tecnologías del papel; en particular, para desplazar hojas de papel y etiquetas.

Véase Datos técnicos de las ventosas .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible