MTA-SST Bridas de cierre

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero inoxidable AISI 304.

Remaches

Acero inoxidable AISI 304.

Pasador de tracción y gancho

Acero inoxidable AISI 303.

Empuñadura

Poliuretano de color rojo.

Ejecuciones estándar

  • MTA-TX: con pasador de tracción.
  • MTA-TFX: con gancho de tracción.
Información general

Características y aplicaciones

Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.

Las abrazaderas MTA-SST aseguran un cierre hermético de cualquier cubierta.

Se puede ajustar la posición del gancho de tracción (MTA-TF) de acuerdo con las aplicaciones específicas. !da duplicazione!

MTA-TX - Con pasador de tracción 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Speedyblock

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible