TN. Tapones roscados

con varilla de nivel plana, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Anillo de empaque

Arandela plana de caucho sintético NBR o FKM tipo VITON®*.

Ejecuciones estándar

  • TN.: sin orificio lateral de ventilación, junta NBR.
  • TN-FKM: sin orificio lateral de ventilación, junta FKM.

Apropiado para uso con carburantes (como, por ejemplo, diésel y gasolinas de alto octanaje), alcoholes y ácidos orgánicos débiles.

  • TNF: con orificio lateral de ventilación, junta NBR.

Temperatura máxima de trabajo continuo

100°C.

Información general

Datos técnicos

El par de apriete indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo el anillo de empaque en la posición correcta.

Otras versiones

Otros modelos estándar

  • TCD. tapones de llenado de aceite.
  • TSD. tapones de descarga de aceite.

Ejecución especial bajo pedido

Etiquetas para altas temperaturas.

* Marca registrada por DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible