San - Antimicrobial
con varilla de nivel plana, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Anillo de empaque
Arandela plana de caucho sintético NBR o FKM tipo VITON®*.
Ejecuciones estándar
- TN.: sin orificio lateral de ventilación, junta NBR.
- TN-FKM: sin orificio lateral de ventilación, junta FKM.
Apropiado para uso con carburantes (como, por ejemplo, diésel y gasolinas de alto octanaje), alcoholes y ácidos orgánicos débiles.
- TNF: con orificio lateral de ventilación, junta NBR.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C.
Datos técnicos
El par de apriete indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo el anillo de empaque en la posición correcta.