AVR Elementos de amortiguación

Caucho y acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Placa

Acero galvanizado con pintura antracita.

Cuerpo del amortiguador antivibración

Caucho NBR, durezas 30, 50, 55, 60 y 80 Shore A.

Ejecuciones estándar

  • AVR-Q: placas cuadradas con revestimiento de caucho SBR.
  • AVR-R: placas rectangulares.
Información general

Características y aplicaciones

Las bases antivibraciones AVR están compuestas por dos placas de acero pegadas en las dos caras de un cuerpo antivibraciones de caucho NBR perforado para garantizar mejores prestaciones.

Se suelen usar para aislar las vibraciones y los golpes cuando se necesita resistencia a la compresión.

Son especialmente apropiados para su uso con HVAC, bombas, equipos de depuración y desalinización, paneles de instrumentos.

Como se sabe, las vibraciones pueden provocar:

  • mal funcionamiento y disminución de la vida útil de la máquina o de máquinas adyacentes;
  • ruido y por lo tanto también los daños para la salud de las personas.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible