San - Antimicrobial
Caucho y acero
Placa
Acero galvanizado con pintura antracita.
Cuerpo del amortiguador antivibración
Caucho NBR, durezas 30, 50, 55, 60 y 80 Shore A.
Ejecuciones estándar
- AVR-Q: placas cuadradas con revestimiento de caucho SBR.
- AVR-R: placas rectangulares.
Características y aplicaciones
Las bases antivibraciones AVR están compuestas por dos placas de acero pegadas en las dos caras de un cuerpo antivibraciones de caucho NBR perforado para garantizar mejores prestaciones.
Se suelen usar para aislar las vibraciones y los golpes cuando se necesita resistencia a la compresión.
Son especialmente apropiados para su uso con HVAC, bombas, equipos de depuración y desalinización, paneles de instrumentos.
Como se sabe, las vibraciones pueden provocar:
- mal funcionamiento y disminución de la vida útil de la máquina o de máquinas adyacentes;
- ruido y por lo tanto también los daños para la salud de las personas.