Agujero pasante
Ejecuciones estándar
- RMD-US-SC (d1): orificio pasante con alojamiento para tornillo de cabeza avellanada plana, imán de samario-cobalto (SmCo), para temperaturas de hasta 350 °C.
- RMD-US-SC (d2): orificio pasante, imán de samario-cobalto (SmCo), para temperaturas de hasta 350 °C.
- RMD-US-ND (d1): orificio pasante con alojamiento para tornillo de cabeza avellanada plana, imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.
- RMD-US-ND (d2): orificio pasante, imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), acabado niquelado, para temperaturas de hasta 80 °C.
- RMD-US-HF (d1): orificio pasante con alojamiento para tornillo de cabeza avellanada plana, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 250 °C.
- RMD-US-HF (d2): orificio pasante, imán de ferrita para temperaturas de hasta 250 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención RMD-US son imanes redondos sin blindar.
Generalmente se fijan en su lugar con pegamento.
Cuando se utilizan sin un espacio de aire, los imanes RMD-US sin blindar tienen fuerzas adhesivas inferiores a las de los sistemas de imanes RMD