RMD-US Imanes de retención planos sin blindar

orificio pasante

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • RMD-US-SC (d1): orificio pasante con alojamiento para tornillo de cabeza avellanada plana, imán de samario-cobalto (SmCo), para temperaturas de hasta 350 °C.
  • RMD-US-SC (d2): orificio pasante, imán de samario-cobalto (SmCo), para temperaturas de hasta 350 °C.
  • RMD-US-ND (d1): orificio pasante con alojamiento para tornillo de cabeza avellanada plana, imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.
  • RMD-US-ND (d2): orificio pasante, imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), acabado niquelado, para temperaturas de hasta 80 °C.
  • RMD-US-HF (d1): orificio pasante con alojamiento para tornillo de cabeza avellanada plana, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 250 °C.
  • RMD-US-HF (d2): orificio pasante, imán de ferrita para temperaturas de hasta 250 °C.

Datos técnicos de los imanes

Información general

Características y aplicaciones

Los imanes de retención RMD-US son imanes redondos sin blindar.

Generalmente se fijan en su lugar con pegamento.

Cuando se utilizan sin un espacio de aire, los imanes RMD-US sin blindar tienen fuerzas adhesivas inferiores a las de los sistemas de imanes RMD 

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible