DIN 508 Tuercas en T

Acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • DIN 508-8: acero de clase 8 (resistencia a la tracción 800 N/mm2), sin orificio roscado.
  • DIN 508-NI: acero INOX AISI 304, sin orificio roscado.
  • DIN 508-8 (d): acero de clase 8 (resistencia a la tracción 800 N/mm2), con orificio roscado.
  • DIN 508-10 (d): acero bruñido de clase 10 (resistencia a la tracción 1 000 N/mm2), con orificio roscado.
  • DIN 508-NI (d): acero INOX AISI 316Ti, con orificio roscado.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible