Acero o acero inoxidable
Ejecuciones estándar
- DIN 508-8: acero de clase 8 (resistencia a la tracción 800 N/mm2), sin orificio roscado.
- DIN 508-NI: acero INOX AISI 304, sin orificio roscado.
- DIN 508-8 (d): acero de clase 8 (resistencia a la tracción 800 N/mm2), con orificio roscado.
- DIN 508-10 (d): acero bruñido de clase 10 (resistencia a la tracción 1 000 N/mm2), con orificio roscado.
- DIN 508-NI (d): acero INOX AISI 316Ti, con orificio roscado.