VRA Reducciones para ventosas

Compatibles con ventosas de alto agarre VVB, VVC, VVD y VVE, aluminio o acero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Aluminio o acero galvanizado.

Ejecuciones estándar

  • VRA-MF-A: aluminio, fijación macho-hembra para ventosas VVB, VVC, VVD y VVE.
  • VRA-MF-B: acero, fijación macho-hembra para ventosas VVB.
  • VRA-MF-C: acero, fijación macho-hembra para ventosas VVB, VVC, VVD y VVE.
  • VRA-MM-A: acero, fijación macho-macho para ventosas VVB.
  • VRA-MM-B: acero, fijación macho-macho para ventosas VVB, VVC, VVD y VVE.
Información general

Características y aplicaciones

Las reducciones VRA se pueden usar para conectar las ventosas a los portaventosas dotados de roscados distintos.

Permiten tanto el paso de macho a hembra como la adaptación de roscados GAS, métricos o NPT.

Véase Datos técnicos de las ventosas .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible