San - Antimicrobial
Compatibles con ventosas de alto agarre VVB, VVC, VVD y VVE, aluminio o acero
Material
Aluminio o acero galvanizado.
Ejecuciones estándar
- VRA-MF-A: aluminio, fijación macho-hembra para ventosas VVB, VVC, VVD y VVE.
- VRA-MF-B: acero, fijación macho-hembra para ventosas VVB.
- VRA-MF-C: acero, fijación macho-hembra para ventosas VVB, VVC, VVD y VVE.
- VRA-MM-A: acero, fijación macho-macho para ventosas VVB.
- VRA-MM-B: acero, fijación macho-macho para ventosas VVB, VVC, VVD y VVE.
Características y aplicaciones
Las reducciones VRA se pueden usar para conectar las ventosas a los portaventosas dotados de roscados distintos.
Permiten tanto el paso de macho a hembra como la adaptación de roscados GAS, métricos o NPT.
Véase Datos técnicos de las ventosas .