CFD. Bisagras para montantes estrechos

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

  • CFD-B: casquillos de latón niquelado con agujero roscado.
  • CFD-p: espárragos roscados de latón niquelado en el ala ancha, espárragos roscados de acero niquelado en el ala estrecha.
  • CFD-p-B: espárragos roscados de latón niquelado e insertos con agujero roscado de latón niquelado.
  • CFD-B-p: casquillos de latón niquelado con agujero roscado y espárrago roscado de acero niquelado.
  • CFD-CH-B: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica y casquillos de latón niquelado con agujero roscado.
  • CFD-CH-p: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica y espárragos roscados de acero niquelado.
Información general

Características y aplicaciones

La bisagra está compuesta por dos cuerpos de diferentes dimensiones (uno estrecho y uno de mayor tamaño) y pueden montarse por ejemplo en estructuras con montantes y puertas de espesor delgado.

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 205° (entre -15° y +190°; siendo 0° la condición en la que dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFD-CH-p - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica y espárragos roscados 
CFD-CH-p - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica y espárragos roscados 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFD-CH-p - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica y espárragos roscadosCFD-CH-p - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica y espárragos roscadosCFD-CH-p - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica y espárragos roscados
DescripciónCarga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
CFD.30 B-M3606907049060500
CFD.30 p-M3x13707504034030390
CFD.30 p-M3x13-B-M3606904034030390
CFD.30 B-M3-p-M3x13606904034030390
CFD.30 CH-3-B-M310083011072070670
CFD.30 CH-3-p-M3x13607305045030350
CFD.40 B-M416017101501340100700
CFD.40 p-M4x18110123014088050730
CFD.40 p-M4x18-B-M4110123014088050700
CFD.40 B-M4-p-M4x18110123014088050700
CFD.40 CH-4-B-M4120162015012201301110
CFD.40 CH-4-p-M4x181501480140820100860
CFD.48 B-M5260244026017001201640
CFD.48 p-M5x17290177024018401101740
CFD.48 p-M5x17-B-M5260177024017001101640
CFD.48 B-M5-p-M5x17260177024017001101640
CFD.48 CH-5-B-M5330253024018902901870
CFD.48 CH-5-p-M5x1715021701201200110970
CFD.66 B-M6450413032025202202250
CFD.66 p-M6x16470326026017002401580
CFD.66 p-M6x16-B-M6450326026017002201580
CFD.66 B-M6-p-M6x16450326026017002201580
CFD.66 CH-6-B-M6430366041026103102830
CFD.66 CH-6-p-M6x16350309028017701801610
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible