CMMY Bisagras desmontables Ganter Norm GN 337

Aleación de zamac

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Zamac fundido a presión.

Color

Revestimiento de resina epóxica negra, acabado mate.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Arandela

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

Ejecuciones estándar

  • CMMY-D: perno fijado al cuerpo derecho.
  • CMMY-S: perno fijado al cuerpo izquierdo.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

CMMY-S - Perno fijado al cuerpo izquierdo 
CMMY-S - Perno fijado al cuerpo izquierdo 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible