San - Antimicrobial
Aleación de zamac
Material
Zamac fundido a presión.
Color
Revestimiento de resina epóxica negra, acabado mate.
Perno de rotación
Acero inoxidable AISI 303.
Arandela
Tecnopolímero de base poliamídica (PA).
Ejecuciones estándar
- CMMY-D: perno fijado al cuerpo derecho.
- CMMY-S: perno fijado al cuerpo izquierdo.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.