RH-FG18-P3 Asas con válvula neumática 3/2

Tecnopolímero y aluminio

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soportes del asa

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio color negro, acabado mate.

Tubo

Aluminio anodizado natural, acabado mate arenado.

Botón

Aluminio, color azul RAL5002.

Ejecuciones estándar

Casquillos de acero galvanizado, orificio ciego fileteado.

  • RH-FG18-P3-A: una válvula neumática normalmente abierta (V-A) que se cierra manteniendo pulsado el botón.
  • RH-FG18-P3-B: una válvula neumática normalmente cerrada (V-B) que se abre manteniendo pulsado el botón.
  • RH-FG18-P3-AA: dos válvulas neumáticas normalmente abiertas (V-A) que se cierran manteniendo pulsado el botón correspondiente.
  • RH-FG18-P3-AB: una válvula neumática (1) normalmente abierta (V-A) que se cierra manteniendo pulsado el botón correspondiente y una válvula neumática (2) normalmente cerrada (V-B) que se abre manteniendo pulsado el botón correspondiente.
  • RH-FG18-P3-BA: una válvula neumática (1) normalmente cerrada (V-B) que se abre manteniendo pulsado el botón correspondiente y una válvula neumática (2) normalmente abierta (V-A) que se cierra manteniendo pulsado el botón correspondiente.
  • RH-FG18-P3-BB: dos válvulas neumáticas normalmente cerradas (V-B) que se abren manteniendo pulsado el botón correspondiente.
RH-FG18-P3-B - Una válvula neumática normalmente cerrada 
RH-FG18-P3-B - Una válvula neumática normalmente cerrada 
Información general

Funcionamiento

El asa se suministra con uniones rápidas para conexión directa con un tubo de Ø 4 mm.

El asa permite el manejo directo de un actuador neumático de simple efecto (válvula 3/2) con uno o dos mandos independientes.

El asa dispone de la función de descarga de cámara bajo presión.

Características técnicas
FuncionamientoEl aire filtrado
Presión operacionalMax. 10 bar
Temperatura de trabajo-5° ÷ +70°C
Capacidad de carga120 Nl/min (6 bar)
Fuerza de acción14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Paso de aire Diámetro nominalØ 4 mm
Otras versiones

Otros modelos estándar

RH-VM-02: asa sencilla complementaria sin botones y sin válvula RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible