AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero y aluminio
Soportes del asa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio color negro, acabado mate.
Tubo
Aluminio anodizado natural, acabado mate arenado.
Botón
Aluminio, color azul RAL5002.
Ejecuciones estándar
Casquillos de acero galvanizado, orificio ciego fileteado.
- RH-FG18-P3-A: una válvula neumática normalmente abierta (V-A) que se cierra manteniendo pulsado el botón.
- RH-FG18-P3-B: una válvula neumática normalmente cerrada (V-B) que se abre manteniendo pulsado el botón.
- RH-FG18-P3-AA: dos válvulas neumáticas normalmente abiertas (V-A) que se cierran manteniendo pulsado el botón correspondiente.
- RH-FG18-P3-AB: una válvula neumática (1) normalmente abierta (V-A) que se cierra manteniendo pulsado el botón correspondiente y una válvula neumática (2) normalmente cerrada (V-B) que se abre manteniendo pulsado el botón correspondiente.
- RH-FG18-P3-BA: una válvula neumática (1) normalmente cerrada (V-B) que se abre manteniendo pulsado el botón correspondiente y una válvula neumática (2) normalmente abierta (V-A) que se cierra manteniendo pulsado el botón correspondiente.
- RH-FG18-P3-BB: dos válvulas neumáticas normalmente cerradas (V-B) que se abren manteniendo pulsado el botón correspondiente.
Funcionamiento
El asa se suministra con uniones rápidas para conexión directa con un tubo de Ø 4 mm.
El asa permite el manejo directo de un actuador neumático de simple efecto (válvula 3/2) con uno o dos mandos independientes.
El asa dispone de la función de descarga de cámara bajo presión.
| Características técnicas | |
|---|---|
| Funcionamiento | El aire filtrado |
| Presión operacional | Max. 10 bar |
| Temperatura de trabajo | -5° ÷ +70°C |
| Capacidad de carga | 120 Nl/min (6 bar) |
| Fuerza de acción | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
| Paso de aire Diámetro nominal | Ø 4 mm |
Otros modelos estándar
RH-VM-02: asa sencilla complementaria sin botones y sin válvula RHVM-02.30.140.S11.