SPR. Verstellbare Haltewinkel

für lineare und abgewinkelte Position, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Haltewinkel

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Führungsschienenzylinder

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, schwarz, matt.

Standardausführungen

Augenschraube, Mutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des drehbaren Zylinders Edelstahl 1.4301.

  • SPR-A: mit Lippe.
  • SPR-B: ohne Lippe.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Haltewinkeln SPR. werden eingesetzt falls ein Ausgleich der Montageposition nötig ist.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 39 Nm.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

DSG: Als Zubehör kann ein Distanzhalter aus Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA) glasfaserverstärkt, schwarz, matt bestellt werden.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Haltewinkel einpassen (Bild 1).
  • Augenschraube in das Stützloch der Führungsschiene einsetzen und die entsprechende Mutter und U-Scheibe verschrauben (Bild 2).
  • Den Führungsschienenzylinder auf die Augenschraube montieren (Bild 3).
  • Führungsstift in das Loch des Führungsschienenzylinders einführen. Dessen lineare und abgewinkelte Position einstellen und die Mutter festziehen (Bild 4).
SPR. - Verstellbare Haltewinkel 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt