SPF. Verstellbare Haltewinkel

für lineare Positionierung, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Haltewinkel

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

Augenschraube, Scheibe Edelstahl 1.4301

  • SPF.V: mit Kreuzgriff Kunststoff mit Messinggewindebuchse, vernickelt.
  • SPF.D: mit Sechskantmutter Edelstahl 1.4301.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Haltewinkel werden mittels der Augenschraube geklemmt.

Je nach den Platzverhältnissen kann der Kreuzgriff (oder die Sechskantmutter) vertikal oder seitlich angebracht werden.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 39 Nm.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

DSG: Als Zubehör kann ein Distanzhalter aus Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA) glasfaserverstärkt, schwarz, matt bestellt werden.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Haltewinkel einpassen (Bild 1).
  • U-Scheibe in die Augenscheibe einsetzen und den Griff bzw. die Mutter verschrauben (Bild 2).
  • Augenschraube entweder in horizontaler oder vertikaler Position in das Gehäuse einsetzen (Bild 3).
  • Führungsstift in dessen Klemmloch einsetzen, lineare Position einstellen und festziehen (Bild 4).
SPF. - Verstellbare Haltewinkel 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt