MTS-S Verschluss-Spanner, schweißbar

mit Verriegelung, Stahl oder Edelstahl, schwere Ausführung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Feder Edelstahl 1.4401

  • MTS-S-T6S: Grundkörper Stahl, phosphatiert, schweißbar.

Grundkörper Stahl geschliffen und gehärtet. Zugbügel, Drehachse, Muttern und Gegenhalter Stahl verzinkt.

  • MTS-S-T6SX: Grundkörper Edelstahl AISI 304.

Grundkörper, Zugbügel, Drehachse, Muttern, Hebel und Gegenhalter Edelstahl AISI 304.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Verschluss-Spanner MTS-S garantieren das sichere Verschließen von Deckeln.

Schwere Ausführung: hohe mechanische Festigkeit des verwendeten Materials.

Geeignet für Anwendungen, die hohe Haltekräfte gegen Virationen erfordern. Durch Schließen des Spanners wird ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen aus der Spannstellung verhindert.

Der Zughaken kann je nach Anwendung innerhalb des Hubweges justiert werden.

Zum Lösen des Spanners wird die Verriegelung aufgehoben. Danach kann der Hebel bewegt werden.

MTS-S - Verschluss-Spanner, schweißbar 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

TRU: U-Bügel in verschiedenen Größen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt