ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
CS. Verriegelungen
mit Schloss, Zink-Druckguss
Verriegelung
Zink-Druckguss, Messing beschichtet
Gehäuse
Verzinkte Zinklegierung.
Frontplatte
Edelstahl.
Mutter
M19x1 in Messing.
Flachfederscheibe
Stahl, verzinkt (nur für l1=13 und 16 mm),
Interne verzahnte Scheibe
Stahl, verzinkt
Schließriegel
Stahl, verzinkt, 2,5 mm Dicke.
Montage mit Sechskantmutter M6x0.75 für l1=13, 16 und 18 mm, Montage mit Schraube M5x5 für l1=20 mm oder mit Schraube M5x8 für l1=25 und 30 mm.
Zwei Schlüssel
Messing, vernickelt, kann in den beiden Stellungen ,,offen’’ und ,,geschlossen’’ in 180°-Stellung abgezogen werden.
Drehwinkel
180°.
Standardausführungen
- CS.: Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- CSU.: Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.
Sonderausführungen und Zubehör
- Schließriegel in anderen Dimensionen.
- Mit der Verlängerung C.PQ M5/58 (Code 421137) aus Messing kann der Schließriegel in größerem Abstand, nur für l1 = 25 oder 30 mm, montiert werden.