ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
ISO 7379 Passschrauben
Stahl oder Edelstahl
Standardausführungen
- ISO 7379: Stahl brüniert, Festigkeitsklasse 12.9 (Zugfestigkeit 1200 N/mm2). Passmaß d1 geschliffen.
- ISO 7379-NI: Edelstahl AISI 304, Passmaß d1 geschliffen.
Funktionen und Anwendungen
Das größtmögliche Anzugsmoment der Bundschrauben ISO 7379 darf sich dabei nicht an der Festigkeitsklasse 12.9 orientieren, sondern es wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflageflächen (Schultern) an den Einstichen beim Übergang von d1 auf d2 und d1 auf d3.
Gemäß ISO-Normblatt kann der Schraubenkopf mit oder ohne Rändelung ausgeführt sein.
ISO Standard Abweichungen: das offizielle ISO Normblatt sieht folgende Maße für d2 vor - d1 M5-6,5 / M10-13 / M20-25.