GN 124.2 Kugelsperrbolzen

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Bolzen

Edelstahl AISI 303.

Kugeln

Edelstahl nichtrostend 1.4021.

d1 = 6 - 8: eine Kugel.

d1 = 10 - 12: zwei Kugeln.

Druckfeder

Edelstahl AISI 631.

Knopf

Glasfaser verstärkter Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, mit Bohrungen für Sicherheitsring.

Arbeitstemperatur

Von -30°C bis +80°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die zwei Kugeln von GN 124.2 werden durch eine Druckfeder in einer Rastposition gehalten, also nicht starr verriegelt. Hieraus ergeben sich die relativ geringen axialen Haltekräfte verglichen zu GN 113.6 und GN 113.3.

Steckbolzen GN 124.2 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt, speziell für Elemente, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

GN 124.2 - Kugelsperrbolzen 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Um den Einsatz dieser Kugelsperrbolzen zu optimieren, wurden entwickelt:

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt