TMB. Magnetstopfen

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium eloxiert, schwarz.

Magnetsymbol "MAGNETIC" lasergraviert.

Dauermagnet

(AINiCo) Aluminium-Nickel-Cobalt mit hoher Anziehungskraft um Eisenpartikel von Flüssigkeiten zu binden.

Standardausführungen

  • TMB: Dichtungsring Gummi NBR. temperaturbeständig bis 100° C.
  • TMB-HT: Dichtungsring Gummi FKM. temperaturbeständig bis 180° C.
Hinweis

Technische Daten

Der Dichtungsring ermöglicht ein hohes Anzugsdrehmoment wodurch der TMB. Magnetstopfen auch bei unter Druck stehenden Behältern verwendet werden kann.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt