ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
HCL. Ölstandanzeiger
mit Aluminium Schutzrahmen
Endstücke
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz.
U-Schiene
Aluminium, eloxiert, naturfarben. U-Schiene um 90 °C drehbar.
Sichtrohr
Polymethylmethacrylat transparentes Rohr.
Schrauben
Stahl verzinkt mit Innensechskant.
Dichtungsringe
Gummi NBR O-Ring.
Reflektorfolie
Kunststoff, beständig gegen Öle und Fette. Eingeklebt.
Maximale Arbeitstemperatur
70°C (mit Öl oder Wasser).
Technische Daten
Der Ölstandsanzeiger hält in Labortests bei 23°C und Mineralöl-Typ (gemäß ISO 3498) gemessen, folgenden Druck stand: 30 bar ( (HCL.300 ) 25 bar (HCL.400) und 20 bar (HCL.500).
Wenn der Ölstandsanzeiger mit anderen Ölen oder Flüssigkeiten bzw. bei anderen Druck- und Temperaturbedingungen verwendet werden soll, kontaktieren Sie bitte die Technische Abteilung von ELESA.
Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Ölstandanzeiger mit Sichtrohr und Endstücke in verschiedenen Materialien für den Gebrauch mit speziellen Flüssigkeiten und/oder bei hohen Temperaturen.
- Schrauben Edelstahl 1.4401 oder Messing vernickelt.
- Schwimmer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), rote Farbe, um den Flüssigkeitsstand auch aus größerer Entfernung gut erkennen zu können.
- Ölstandanzeiger mit Bohrungslöcher-Abstand bis zu 2000 mm.
- HCL-E Ölstandanzeiger mit Schwimmer, Signal wenn Mindest-Pegel erreicht wird, Kontakt geschlossen (NC), Kontakt geöffnet (NO) oder Wechsel-Stellung.
- Verschiebbare Sensorhalter welche entlang des Ölstandanzeigers montiert werden können, mit Anschlüsse rechts (DX) oder links (SX), Kontakt geschlossen (NC), Kontakt geöffnet (NO) oder Wechsel-Stellung.
- EPDM oder FKM VITON®* Dichtungsringe.
* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.