ETW.375 Speichenhandräder

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

Abdeckkappe

  • ECB.I: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführungen

Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 Passloch.

  • ETW.375+IEL: mit drehbarem Griff IEL+x SOFT in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).
  • ETW.375+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Nabennut in Übereinstimmung mit  DIN 6885/1 Toleranz P9.

Um das Handrad mit Nabennut zu bestellen -K an Bestellbezeichnung anhängen (z.B. 205291-K- ETW.375+IEL A-20-K).

Bei entsprechender Stückzahl: Sonderausführung mit Sperre (Elesa Patent),.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert.
  • ECB.I: Abdeckkappe aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.