ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GN 7243 Gelenkscharnier
innenliegend, Öffnungswinkel 120°, aluminium
Ausführung
Aluminium AL
eloxiert, naturfarben EL
Scharnierstifte/Unterlegscheiben
Nichtrostender Edelstahl, 1.4301
Gleitlager
Kunststoff
wartungsfrei
temperaturbeständig -40 °C bis 90 °C
Technische Daten
Die nachstehend angegebene maximale Last der Mehrgelenkscharniere gilt für Standardeinsatzfälle und dient im Fall abweichender Anwendungen als Richtwert. Die resultierenden Kräfte führen zu einer leichten elastischen Verformung, die ggf. durch Justieroptionen kompensiert werden kann.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit |
| Artikelnummer | FA [N] | Fr [N] |
| GN 7243-75 | 650 | 750 |
Funktionen und Anwendungen
Die Mehrgelenkscharniere GN 7243 werden an Türen, Klappen und Luken innenliegend, platzsparend und vandalismussicher verbaut. Das Scharnier hat einen maximalen Öffnungswinkel von 120°, der eine gute Zugänglichkeit ermöglicht und für den Einsatz für mittlere Türblattstärkengeeignet ist.
Die Gehäuseaußenseiten bleiben durch Verwendung dieser Scharnierart frei von Anbauteilen, die nicht zum Design passen oder zwecks einfacher und schneller Reinigung gänzlich vermieden werden sollen.
Mehrgelenkscharniere werden im Allgemeinen paarweise eingesetzt. Bei höheren Belastungen, wie z. B durch große Türen, können sie durch zusätzliche Scharniere ergänzt werden. Geliefert werden vier verstärkte Unterlegscheiben, die mit Befestigungsschrauben der Gewindegröße M6 verwendet werden können.
Ausführungsvarianten
Türen, Klappen und Luken können eingelassen, bündig oder auf Gehrung gestaltet werden. Je nach Einbauart ergeben sich daraus die folgenden maximalen Wandstärken bzw. Aufkantungsmaße für Blechkonstruktionen.
- Befestigungsflansch mit parallel zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse montiert (siehe Abb. 1).
- Befestigungsflansch mit senkrecht zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse montiert (siehe Abb. 2).
Die dargestellten Konstruktionsvarianten stellen Standard-einbaubedingungen dar. Wenn die Installationsposition des Scharniers geändert wird oder eine der beiden Wandstärken kleiner als s oder b ist, ändern sich die möglichen Höchstmaße unabhängig voneinander. Dadurch können mit derselben Scharniergröße ggf. größere Wandstärken als angegeben abgedeckt werden. Daher wird eine einfache Konstruktionsprüfung mittels CAD oder eine Messanordnung empfohlen.
| Artikelnummer | s1 max. | b1 | s2 | b2 max. | s3 max. | b3 max. |
| GN 7243-75 | 24 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 20 | 20 | 20 |
| Artikelnummer | s4 max. | b4 | s5 | b5 max. | s6 max. | b6 max. |
| GN 7243-75 | 20 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 24 | 20 | 20 |
Auf Anfrage
- andere Oberflächen / Farben
- andere Befestigungsflansche
- andere Öffnungswinkel
- andere max. Wandstärken
- andere Aushubbewegung
Installation und Schwinglagertyp
Die Mehrgelenkscharniere können mit den parallel oder senkrecht zur Scharnierachse an den Befestigungsflanschen angeordneten Langlöchern am Gehäuse befestigt werden. Daraus ergeben sich die zwei dargestellten Schwenkcharakteristiken.
Anpassungs- und Befestigungsoptionen
Die Mehrgelenkscharniere lassen sich bei der Montage in drei Ebenen justieren. So können z. B. Toleranzen ausgeglichen oder benötigte Anpressdrücke für Dichtungen eingestellt werden.
Zwei Ebenen können durch parallele bzw. senkrechte Langlöcher in den Befestigungsflanschen justiert werden. In der dritten Ebene können Positionskorrekturen mithilfe der Edelstahl-Distanzplatten vorgenommen werden GN 7247.2.
Edelstahl-Distanzplatten mit Innengewinde GN 7247.4 sowie Edelstahl-Distanzplatten mit Außengewinde GN 7247.6 sind ebenfalls zur Befestigung der Scharniere lieferbar. Letztere können angeschweißt oder von außen durch die Wand eingeführt und befestigt werden. Die Öffnungen d2 dienen zur Aufnahme von Spann- oder Positionierstiften und erleichtern so die Positionierung der Scharniere. Dies verhindert auch ein unbeabsichtigtes Verdrehen oder Verrutschen bei Belastung. Die Bolzen können nicht zum späteren Justieren entfernt werden.