ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RE.F5 Gegossenes Polyurethan Räder
Radkörper Aluminium
Lauffläche
Gegossenes Polyurethan, Härte 92 Shore A.
Radkörper
Druckgussaluminium.
Lagerung
Nabe mit Kugellager. Ideale Lösung für hohe Lasten und laufenden Einsatz.
Anwendungen
Ausgezeichnet Geschmeidigkeit und Elastizität, hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit.
Für Auswahlkriterien der Räder siehe Technische Daten.
RE.F5 Räder werden auch mit Gehäuse geliefert:
- RE.F5-N: Räder mit elektrogeschweißtem Stahlblechgehäuse für geringere Lasten.
- RE.F5-H: Räder mit Stahlblechgehäuse für mittelschwere Lasten.
Umweltbedingungen
Geeignet zum Einsatz bei ungünstigen Umgebungsbedingungen wie Alkohol und Glykole. Der Einsatz in Umgebungen mit organischen and mineralischen Säuren, basischen Lösungen und gesättigtem Dampf wird nicht empfohlen.
Ergonomisch empfohlene Höchstlast
Für jede Last und jeden Durchmesser gibt die Tabelle die Kraft (in N) an, die erforderlich ist, um ein einzelnes Rad mit einer konstanten Geschwindigkeit von 4 km/h auf glattem Untergrund zu schieben oder zu ziehen.
Für die manuelle Handhabung eines vierrädrigen Transportwagens wird empfohlen, Durchmesser mit Werten unter 50 N zu wählen; bei häufiger Handhabung sollten Werte unter 30 N gewählt werden.
| Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | ||||||||
| 1500 | 2500 | 3500 | 450 | 5500 | 7000 | 8500 | ||
| D[mm] | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 23 | 52 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 17 | 45 | 65 | - | - | - | - | |
| 150 | 12 | 38 | 60 | 70 | 80 | - | - | |
| 200 | <10 | 30 | 49 | 60 | 78 | 105 | 180 | |
Maschineller Antrieb
Für den maschinellen Antrieb sind im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit angegeben.
Temperatur
Falls die Betriebsbedingungen den normalen Temperaturbereich über- oder unterschreiten, können im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit abgelesen werden.