ZCL Stirnzahnräder

Kunststoff Thermoplast, Eingriffswinkel 20°

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, grau.

Standardausführungen

  • ZCL-0.5: Modul 0.5, Nabe nicht gebohrt (Anzahl der Zähne Z≤50) oder vorgebohrte Nabe (Anzahl der Zähne Z ≥ 55)
  • ZCL-1.0: Modul 1.0, Nabe nicht gebohrt (Anzahl der Zähne Z = 10) oder vorgebohrte Nabe
  • ZCL-1.5: Modul 1.5, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
  • ZCL-2.0: Modul 2.0, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
  • ZCL-2.5: Modul 2.5, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
  • ZCL-3.0: Modul 3.0, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
  • ZCL-1.0-K: Modul 1.0, gebohrte Nabe mit Passfedernut UNI 6604, Toleranz D10.
  • ZCL-1.5-K: Modul 1.5, gebohrte Nabe mit Passfedernut  UNI 6604, Toleranz D10.
  • ZCL-2.0-K: Modul 2.0, gebohrte Nabe mit Passfedernut  UNI 6604, Toleranz D10.
  • ZCL-2.5-K: Modul 2.5, gebohrte Nabe mit Passfedernut  UNI 6604, Toleranz D10.
  • ZCL-3.0-K: Modul 3.0, gebohrte Nabe mit Passfedernut  UNI 6604, Toleranz D10.

Bei den Ausführungen mit vorgebohrter Nabe, zeigt der Wert „d“ in der Tabelle den Minimum-Durchmesser des Durchlochs.

Bei der Ausführung -K verläuft die Bearbeitung der Passfedernut nicht unbedingt synchron mit der Verzahnung.

Hinweis

Eigenschaften

Das Drehmoment, das in der Tabelle angegeben wird, ist zwischen 0 und 150 U/min gewährleistet. Die Drehzahl kann je nach Schmierung, Temperatur, Kombination unterschiedlicher Materialien und Betriebsdauer variieren.

Maximale Toleranz bei glatten Durchloch: IT 9

Technische Daten

Siehe: Übertragungselemente.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Montage mittels Gewindestiften.
  • Verschiedene atypische Getriebe mit Nabe mit Passfedernut entsprechend UNI 6604, Toleranz D10.
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Um zwei Stirnzahnräder miteinander zu verbinden muss ein positives Flankenspiel berücksichtigt werden. Für Module 0.5 - 1.0 - 1.5 wird eine Toleranz (+0.03 +0.1) empfohlen. Für Module 2.0 - 2.5 - 3.0 wird eine Toleranz (+0.08 +0.3) empfohlen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt