AVG Schwingungsdämpfer mit Flansch

(doppeltwirkend), Gummi und Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Flanschkörper

Blau lackiertes Aluminium, emaille auf Nitrocellulosebasis RAL 5010.

Gewindebuchse

Stahl, schwarz lackiert.

Körper Schwingungsdämpfer

Gummiauflage (NBR).

Härte 30, 50, 60 Shore A ±5.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Werden im Allgemeinen zur Isolation starker Schwingungen eingesetzt, wo axiale Haltekraft und statische Belastbarkeit erforderlich sind.

Schwingungen können verursachen:

  • Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
  • Gesundheitsschäden;
  • Lärmentwicklung.

Sie sind insbesondere geeignet für die Verwendung in Maschinenwerkzeugen, Pressen zur Formung von Kunststoffmaterialien, Spezialmaschinen und Stoßdämpfern.

Siehe Hochleistungs-Schwingungsdämpfer: Merkmale und Auswahlkriterien.

Die in den Diagrammen gezeigten Durchbiegungskurven wurden unter Verwendung von Durchschnittswerten durch statische Versuche ermittelt.

Die tatsächlichen Werte können um ca. ±10 % von den Werten in der Grafik abweichen.

BeschreibungStatische BelastbarkeitAxiale Haltekraft
Min. Last
[N]
Max. Belastung
[N]
Min. Ablenkung
[mm]
Max. Ablenkung
[mm]
Min. Last
[N]
Max. Belastung
[N]
Min. Ablenkung
[mm]
Max. Ablenkung
[mm]
300160013.5300140013
450258013.5450220013
750430013.5750390013
400250016400270016
600400016600450016
800500016800650016
140480016.5140290016.5
240810016.5240440016.5
5001750016.5500880016.5

Die Mindestlast ist der Wert, bei dessen Unterschreitung der Schwingungsdämpfer nicht in der Lage ist, die Schwingungen zu isolieren, da er dafür zu steif wäre.

Die Maximallast ist der Wert, bei dessen Überschreitung Störungen auftreten können, die die Funktionstüchtigkeit des Schwingungsdämpfers beeinträchtigen können.

Die Mindestableitung ist die Stauchung des schwingungsdämpfenden Trägers entsprechend der Mindestlast.

Die Maximalableitung ist die Stauchung des schwingungsdämpfenden Trägers entsprechend der Maximallast.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.