ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
SFW-P Belüftungsdeckel
Doppelventil, mit Spritzschutz, Kunststoff Thermoplast
Material
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
- Abdeckung (oberer Teil): RAL 2004 Orange, halbmatt, mit grafischen Symbol "Ventil".
- Gewindeanschluss mit Spritzschutz: schwarz, halbmatt.
Dichtungsring
Gummi NBR (Perbunan).
Überdruckventil
Thermoplast mit NBR Gummi O-Ring und rostfreier Edelstahlfeder.
Öffnet sich ab 350 mbar.
Unterdruckventil
Verschlussscheibe aus Thermoplast mit NBR-Gummi und Edelstahl-Feder.
Öffnet sich bei rund 0.03 bar.
Luftfilter
Filter aus thermisch gebundenem Polyester (TBP) mit geringem Druckverlust und hoher Staubrückhaltefähigkeit. Erwartete Filtrationsklasse ISO 16890-1 ISO Klassifizierung grob 75 %, EN 779:2012 Klasse G4, mit Filterfeinheit 10 µ.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Eigenschaften
Die Belüftungsdecke SFW-P hält einen Druckluftspeicher über dem Ölstand innerhalb der in der Konstruktionsphase festgelegten Grenzen, um eine Verformung der Tankwände zu vermeiden. Vorteile:
- reduziert das Luftvolumen, welches in den Behälter nachströmt und hält Öl und Filter sauber;
- verbessert Saugpumpeneffekt unter Arbeitsbedingungen und reduziert die Kavitationserscheinung;
- verhindert, dass Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl oder während des Transportes;
- reduziert Schaumaufkommen in der Flüssigkeit.
Die Belüftungsdeckel SFW-P sind nach einer speziellen Innengeometrie gefertigt, die das Auslaufen der Flüssigkeit nach außen verhindert.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Abdeckung schwarz.
- Überdruckventil öffnet ab 0.100 oder 0.700 bar.
- Gewindeanschluss auch mit NPT-Gewinde (National Taper pipe Thread - ANSI -ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).