GN 565-SMA Bügelgriffe

Aluminium, antibakteriell beschichtet

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, Ovalprofil, mit antibakterieller Kunststoffbeschichtung, RAL 9005, schwarz.

Standardausführung

Gewinde-Sacklöcher.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Griffe GN 565-SMA sind mit einem auf Silberionen-Basis ausgestatteten und damit antibakteriell wirkenden Pulverlack beschichtet.

Das Wirkprinzip verringert die Kontamination von Oberflächen innerhalb von 24 Stunden, sodass schließlich weniger als 1 % der Bakterien und weniger als 5 % der Viren überleben.

Sie werden im Allgemeinen im Gesundheitswesen, in öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien usw. eingesetzt.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Andere Längen und Farben als die Standardausführungen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt