AVM Schwingungsdämpfer mit Feder

Naturkautschuk und Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Korp und Gummiummantelung

Gummiauflage (NBR).

Härte 60 Shore A ±5.

Feder und Platte

Stahl, verzinkt

Federkappen

Aluminium.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

AVM-Schwingungsdämpfer bestehen aus einem Körper und einer rutschfesten Beschichtung, die mit einer Schraube aus verzinktem Stahl am unteren Teil befestigt ist, und einer Feder, an deren Enden zwei Stopfen mit Gewinde-Durchgangsbohrung geschraubt sind.

Diese werden im Allgemeinen zur Isolation von Schwingungen in der Verdichtung verwendet.

Schwingungen können verursachen:

  • Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
  • Gesundheitsschäden;
  • Lärmentwicklung.

Sie sind besonders geeignet zur Anwendung in Klimaanlagen, Verdichtern, Kühlanlagen, Zentrifugen, Zerkleinerern, Schüttelsieben und Generatoren.

Siehe Hochleistungs-Schwingungsdämpfer: Merkmale und Auswahlkriterien.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Schwingungsdämpfer mit einer Feder, mit Stiften oder Gewindebohrungen mit einer Grundplatte.
  • Schwingungsdämpfer mit Feder und zwei Platten.
  • Schwingungsdämpfer mit Feder, einer oder zwei Platten und Stiften für den Transport.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt