ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast, Einrasten durch Drücken

Knopf
Glasfaserverstärker Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA). Innenteil Zinkdruckguss mit Verzahnung zur Verbindung mit dem Stahlklemmelement, schwarz, matt.
Abdeckkappe
Thermoplast, schwarz. Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl auch in gelb RAL 1021 (Sicherheitswarnung) oder in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.
Standardausführungen
Das Klemmelement hat eine Verzahnung für die Verbindung mit dem Zinkdruckguß Innenteil, eingeformt im Sterngriff.
- VCTS-Z: Stahl brüniert mit Gewinde-Sackloch, Schraubeneinsatz Stahl brüniert, Feder Edelstahl 1.4310
- VCTS-Z-SST: Edelstahl 1.4305 mit Gewinde-Sackloch, Schraubeneinsatz Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310
- VCTS-Z-p: Stahl brüniert mit Gewindestift, Schraubeneinsatz Stahl brüniert, Feder Edelstahl 1.4310
- VCTS-Z-SST-p: Edelstahl 1.4305 mit Gewindestift, Schraubeneinsatz Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310
Funktionen und Anwendungen
Sicherheits-Sterngriffe eignen sich besonders in Anwendungsfällen, in welchen ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann.
Anleitung
Durch Drücken und Drehen des Sterngriffes greift die Verzahnung. Durch Loslassen des Sterngriffes löst die Feder die Verzahnung und der Sterngriff geht in seine ursprüngliche Position zurück.