San - Antimicrobial
Selbstdesinfektion gegen Bakterien und Pilze
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
DESIGN, MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN ZUM SERVICE DER HYGIENE
TECHNOPOLYMERE MIT HERAUSRAGENDEN MECHANISCHEN UND THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
Korrosionsbeständigkeit, Ergonomie, kompakte Formen und große Sorgfalt hinsichtlich Auswahl der Materialien bieten Robustheit und erleichtern den Reinigungsprozess
Komponenten für Verpackungsmaschinen und Anlagen für Anwendungen in der Abfüllindustire und, wo, korrosionsfeste Materialien vorgeschrieben sind
Komponenten für Baufahrzeuge, Geräte und Maschinen, wo besonders robuste Einsatzbedingungen gefragt sind
Normelemente mit hohen Qualitätsstandards, Toleranzgenauigkeit und große Sorgfalt bezüglich Oberflächenbearbeitung sind gleichermaßen wichtige Kriterien
Klemmgriffe, verstellbare Klemmhebel, und selbstsichernde Bolzen zum Spannen für Ausrüstungen in den Bereichen Photographie, Lichttechnik und Elektronik
Normelementen für Spannen und Verschließen an Maschinen oder Ausüstungen. Ergonomie und Design zusammen mit Farben
Besonders vielseitig ist das Programm der Stellfüße, Gelenkfüße und Maschinenfüße, welche in verschiedenen Kombinationen von Materialien, Formen und Abmessungen kombiniert werden können und somit in unterschiedlichen Industriezweigen als Maschinensupport zum Einsatz kommen.
Diese Gruppe beinhaltet nicht nur Maschinenfüße, Gelenkfüße, Nivellierfüße und Stellfüße, sondern auch Montagewinkel, Halterungen, Rohrendkappen und Verbinder.
Überall dort, wo abgestützt und gleichzeitig eingestellt bzw. justiert werden muss. Gelenkfüsse und Stellfüsse aus Kunststoff Thermoplast, Stahl verzinkt oder Edelstahl mit oder ohne rutschfester Gummisohle.
Abmessungen von Durchmesser 25 mm bis 200 mm. Verstellspindeln, fest oder drehbar aus Stahl verzinkt, Edelstahl AISI 303 oder AISI 304, in unterschiedlichen Längen und Gewinden, von M6 bis M20.
Ebenso lieferbar in dieser Gruppe ist eine Auswahl von Supports, Abstützungen und Führungen aus Kunststoff Thermoplast, Aluminium und Edelstahl zur Verwendung bei der Herstellung von Transportlinien.