ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GN 276 Sensorhalter
Aluminium
Material
Aluminium, matt.
Schraube und Mutter Edelstahl AISI 304.
Standardausführungen
- GN 276-BL-OZ: Aluminium naturfarben.
- GN 276-BL-MZ: Aluminium naturfarben, mit Zentrieransatz.
- GN 276-BL-AV: Aluminium naturfarben, mit Außenverzahnung.
- GN 276-BL-IV:: Aluminium naturfarben, mit Innenverzahnung.
- GN 276-SW-OZ: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz.
- GN 276-SW-MZ: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Zentriersnsatz.
- GN 276-SW-AV: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Außenverzahnung.
- GN 276-SW-IV: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Innenverzahnung.
Funktionen und Anwendungen
Die Klemmbohrungen der Laschen-Klemmverbinder GN 276 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre ᅠGN 990.
Laschen-Klemmverbinder GN 276 können mit Klemmverbindernᅠmontiert werden.GN 272,ᅠGN 274ᅠoderᅠGN 278.
Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset ersetzt werdenᅠGN 911.
ᅠ