VCTK. - VCMK. Türverriegelungen

mit Sterngriff, Kunststoff Thermoplast und Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • VCTK:Knopf hochbelastbarer Thermoplast, Polypropylen (PP).

Verschlußgehäuse und Bedienungsbolzen Zink-Druckguss verchromt.

Türriegel, Schraube und Unterlegscheibe Stahl verzinkt.

Druckfedern Stahl verzinkt.

Mutter M22x1,5 Stahl verzinkt.

Distanzhülse Aluminium.

  • VCMK-SST: Knopf Edelstahl AISI 304, sandgestrahlt matt.

Verschlußgehäuse und Bedienungsbolzen Edelstahl AISI 303.

Türriegel Edelstahl AISI 304L.

Federscheibe Edelstahl.

Mutter M22x1,5 Edelstahl.

Distanzhülse Edelstahl AISI 303.

Schrauben und Unterlegscheiben Edelstahl.

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan).

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Verriegelungen VCTK. VCMK. haben einen Anzugsbereich von 10mm. Das Verschließen erfolgt durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Der innere O-Ring verhindert das Eindringen von Wasser

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Blechlocher GN 123.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Zur Montage wird die Tür mit zwei Bohrungen gemäß nebenstehender Skizze versehen, angebracht im Abstand von 23 mm von der Zarge.
  • Verschlußgehäuse stirnseitig durch die Bohrung der Türe stecken und die Mutter aufschrauben.
  • Stecken Sie die Distanzhülse und den Türriegel in die Bohrung und befestigen Sie diese mit der Sechskantschraube.
VCTK. - VCMK. - Türverriegelungen 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt