ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
VCK. Türverriegelungen
mit Sterngriff, und Stahl oder Edelstahl
Knopf
Kunststoff Duroplast (PF), schwarz, glänzend.
Standardausführungen
- VCK: (für Türen mit einer Stärke von S > 5 mm):
- Bolzen, Stahl, verzinkt;
- Türriegel aus Sinterstahl, Stiftloch vorgebohrt;
- Spannstift Ø 3x20 mm, Stahl, brüniert;
- Riegelfeder, Stahl, verzinkt, um Türstärke zu dämpfen;
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
- VCK+G: für Türen mit einer Dicke von S ≤ 5mm mit zusätzlicher Führungsbuchse und Mutter (außer Größe mit l = 24mm) in Messing, vernickelt und Flachfederscheibe in Stahl, verzinkt.
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
- VCK-SST: (für Türen mit einer Stärke von S > 5 mm):
- Bolzen, Edelstahl 1.4305;
- Türriegel, Sinter-Edelstahl 1.4404, Stiftloch vorgebohrt;
- Spannstift, Ø 3x20 mm, Edelstahl, 1.4305;
- Feder, Edelstahl 1.4319, zur Anpassung an die Zarge
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
- VCK+G-SST: (für Türen mit einer Stärke von S ≤ 5mm): wie VCK-SST aber mit zusätzlicher Führungsbuchse, Mutter und DIN 6798 Flachfederscheibe aus rostfreiem Edelstahl 1.4305
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
Zubehör auf Anfrage (separat zu bestellen)
Führungsbüchse und Mutter (siehe Tabelle mit Codes und Beschreibungen).
| Code | Artikelnummer | Führungsbuchse für |
| 15201 | GG-VCK | VCK. |
| 15211 | GG-VCK-SST | VCK-SST |
Montagehinweis
- Die gewünschte Bolzenlänge (I) aus der unten angeführten Tabelle entnehmen.
- Bohrung des Montagelochs nach den Werten der unten angeführten Tabelle.
- Querbohrung für den Bolzen nach den Werten der unten angeführten Tabelle vornhemen.
- Den Bolzen im Türloch anbringen und die restlichen Komponenten montieren.
VCK. Türverriegelungen werden unmontiert geleifert.
| Dicke der Tür / Leiste | Ausführungen | Bolzenlänge (l) | Montageloch | Distanz zum Splintloch | |
|---|---|---|---|---|---|
| S ≤ 5 | S+b ≤ 9 | VCK. VCK-SST | 24 | Ø12 H9 | f=S+b+8.5 |
| b > 5 | |||||
| S ≤ 5 | S+b ≤ 31 | VCK+G VCK+G-SST | 46 | Ø16 H9 | f=S+b+11 |
| b > 22.5-S | |||||
| S+b ≤ 39 | 54 | ||||
| b > 27.5-S | |||||
| S+b ≤ 49 | 64 | ||||
| b > 29.5-S | |||||
| S > 5 | S+b ≤ 31 | VCK. VCK-SST | 46 | Ø12 H9 | f=S+b+8.5 |
| b > 11 | |||||
| S+b ≤ 39 | 54 | ||||
| b > 16 | |||||
| S+b ≤ 49 | 64 | ||||
| b > 18 | |||||