GN 119 Türverriegelungen

mit Schlüssel, Zink-Druckguss oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • GN 119-DK: Verschlußgehäuse und Bedienungsbolzen Zink-Druckguß, verchromt. Türriegel, Schraube, Unterlegscheibe, Federscheibe und Mutter M22x1,5 Stahl verzinkt. Distanzscheibe Aluminium.

Dreieckige Nut für Schlüssel.

  • GN 119-DK-NI: Verschlußgehäuse und Bedienungsbolzen Edelstahl AISI 303. Türriegel AISI 304L. Schraube, Unterlegscheibe, Federscheibe und Mutter M22x1,5 Edelstahl. Distanzscheibe Edelstahl AISI 303.
  • GN 119-VDE: wie oben, aber mit Betätigung mit Doppelbart.

Dreieckige Nut für Schlüssel.

  • GN 119-VDE-NI: wie oben, aber mit Betätigung mit Doppelbart.

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan).

Steckschlüssel (separat zu bestellen)

Zink-Druckguß, kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz, matt.

  • mit Dreikant (code GN.38701 GN 119.2-86-DK7).
  • Mit Doppelbart (code GN.38711 GN 119.2-86-VDE5-SW).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Edelstahl-Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).

Der innere O-Ring verhindert das Eindringen von Wasser

Andere Ausführungen

Sonderausführungen und Zubehör

  • Verriegelungen mit Vierkant (GN 119-VK-NI).
GN 119 - Türverriegelungen 
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Zur Montage wird die Tür mit einer Bohrung gemäß nebenstehender Skizze versehen, angebracht im Abstand von 23 mm von der Zarge.
  • Verschlußgehäuse stirnseitig durch die Bohrung der Türe stecken und die Mutter aufschrauben.
  • Distanzhülse und Türriegel einführen und mit Gewindestift montieren.
GN 119 - Türverriegelungen 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt