ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
M-BAND-10 Magnetband
Für magnetisches Messsystem
Standardausführung
Das Magnetband wird aus zwei Teilen hergestellt, dem Magnetband und einem Abdeckstreifen. Das Magnetband besteht aus einem Magnetstreifen einem Trägerstreifen und dem Klebestreifen (Bild 1). Der Abdeckstreifen besteht aus einem Schutzstreifen und Klebestreifen (Bild 2).
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Magnetband in verschiedenen Längen, bis zu max. 25 m.
Montagehinweis
- Reinigen Sie die Montagefläche sorgfältig.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen des Magnetbandes.
- Kleben Sie das Magnetband auf die Montagegfläche.
- Reinigen Sie die Fläche des Magnetbandes sehr vorsichtig.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen des Magnetbandes.
- Kleben Sie das Magnetband auf die Montagegfläche.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen des Abdeckstreifens. (Bild 3)
- Kleben Sie nun den Abdeckstreifen über das Magnetband, sichern Sie die Enden des Abdeckstreifens gegen unbeabsichtigtes Ablösen.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Genauigkeit | ± 40 μm |
| Material | Magnetstreifen: hochtemperaturbeständiges Elastomer-Ferrit |
| Trägerstreifen: Edelstahl | |
| Abdeckstreifen: Edelstahl | |
| Acryl-Klebeband | |
| Breite | Magnetband: 10 mm ± 0,20 mm |
| Abdeckstreifen: 10 mm ± 0,20 mm | |
| Dicke | Magnetband: 1.43 ± 0,15 mm |
| Abdeckstreifen: 0.23 mm | |
| Polabstand des Magnetbands | 5 mm |
| Betriebs- und Lagertemperatur | -40 ÷ +100 °C |
| Koeffizient der Längenausdehnung | 17 x 10-6/K |