UC-RF Kontrolleinheit für RF Stellungsanzeiger

PLC Verbindung, Datentransfer über Funkfrequenz

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

ABS verstärktes Polycarbonat, selbstverlöschend.

Standardausführungen

  • UC-RF ETHERNET/IP: Kontrolleinheit mit serieller Schnittstelle Ethernet/IP.
  • UC-RF EtherCat: Kontrolleinheit mit serieller Schnittstelle EtherCat.
  • UC-RF PROFINET IO: Kontrolleinheit mit serieller Schnittstelle Profinet IO.
  • UC-RF MODBUS TCP: Kontrolleinheit mit serieller Schnittstelle Modbus TCP.

UC-RF Kontrolleinheit kann bis zu 36 Stellungsanzeiger verwalten. DD52R-E-RF oder DD51-E-RF oder MPI-R10-RF.

Geeignet für die Montage auf DIN RAIL. Zwei LEDs (grün und rot) zur richtigen Diagnostik.

UC-RF - Kontrolleinheit für RF Stellungsanzeiger 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die UC-RF-Kontrolleinheit, die über einen der verfügbaren Busse mit der SPS verbunden ist, ermöglicht letzterer, die von den angeschlossenen Stellungsanzeigern gemessene aktuelle Position, ihren Status (Batteriestatus, Fehler, Einstellungen ...) sowie ihre Konfigurationsparameter auszulesen und jedem einzelnen eine mögliche Zielposition zu übermitteln und die Parameter zu konfigurieren (Abb. 1).

Die UC-RF ist kompatibel mit allen Elesa HF-Stellungsanzeigern, wie z. B.: DD52R-E-RF, DD51-E-RF und MPI-R10-RF, die ihre tatsächliche Position von den Stellungsanzeigern erhalten (Abb. 1).

Das Funkfrequenznetzwerk ermöglicht die problemlose Nutzung verschiedener Geräte im selben Raum ohne gegenseitige Störungen.

Dieses System ist v.a. dann geeignet, wenn es zu regelmäßigen Format-Änderungen kommt. Es vereinfacht die Einstellung der Ziel/aktuelle Position der Maschinenteile und dient daher auch als eine Art Sicherheitssystem.

Wäre auch nur ein einziger Stellungsanzeiger nicht in der Zielposition, würde die SPS den Start des Produktionszyklus der Maschine nicht zulassen und so Fehlproduktionen vermeiden.

UC-RF - Kontrolleinheit für RF Stellungsanzeiger 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Kontrolleinheit mit Schnittstelle zu anderen Bussen.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

FC-UC: Antennenverlängerungen.

Kompatibilität

Kompatibilität

Die Kontrolleinheit der Version „-W2“ ist ausschließlich mit den elektronischen Stellungsanzeigern und magnetischen Messsystemen der gleichen Version „-W2“ kompatibel.

Downloads

Downloads

Downloadbare Dateien für UC-RF:

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt