GC. Winkel-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GC-A: M8, Muttern und Innensechskantschrauben, Stahl verzinkt.
  • GC-SST: M8, Muttern und Innensechskantschrauben, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301.
Hinweis

Eigenschaften

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 19 Nm.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt