ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
STE Vierkantrohr-Steckverbinder
Kunststoff Thermoplast
Material
Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, matt.
Funktionen und Anwendungen
Die beiden Steckverbinderteile sind mittels zweier Stifte, die in speziellen Sitzen untergebracht sind, verbunden. Die zwei Hohlräume im Inneren des Steckverbinders sind zur Aufnahme einer Sechskantschraube oder einer Sechskantmutter gedacht. Durch die konische Form des Hohlraums, übt der Steckverbinder einen Druck an den Innenwänden des Rohres aus. Das Anziehen der Schraube oder der Mutter sorgt so für noch mehr Zugfestigkeit in der Verbindung. Die Zugfestigkeit hängt von den Maßtoleranzen des Rohres, der Beschaffenheit der Innenflächen des Rohres und dem Anzugsdrehmoment ab. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, dass der Zugfestigkeitstest unter realen Einsatzbedingungen durchgeführt wird. Der Steckverbinder hat keinen Bund und erlaubt so die Verbindung von Vierkantrohren mit anderen Elementen.
Die Montage erfolgt einfach durch die Positionierung der Einsteckbuchse im Rohr, ohne dass Schrauben oder andere Befestigungselemente benötigt werden.
Montage des Rohres zum Steckverbinder
Kann auch alternativ mit folgenden durchgeführt werden:
- Sechskantschraube DIN 933 die Abmessung finden Sie in der Tabelle.
- Sechskantmutter DIN 934 Abmessungen finden Sie in der Tabelle.
- Selbstsichernde Sechskantmutter DIN 985 mit Abmessungen wie in der Tabelle angeführt.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Steckverbinder mit Mutter oder Schraube montiert.