ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
SPR. Verstellbare Haltewinkel
für lineare und abgewinkelte Position, Kunststoff Thermoplast
Haltewinkel
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Führungsschienenzylinder
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, schwarz, matt.
Standardausführungen
Augenschraube, Mutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des drehbaren Zylinders Edelstahl 1.4301.
- SPR-A: mit Lippe.
- SPR-B: ohne Lippe.
Funktionen und Anwendungen
Die Haltewinkeln SPR. werden eingesetzt falls ein Ausgleich der Montageposition nötig ist.
Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 39 Nm.
Zubehör auf Anfrage
DSG: Als Zubehör kann ein Distanzhalter aus Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA) glasfaserverstärkt, schwarz, matt bestellt werden.
Montagehinweis
- Haltewinkel einpassen (Bild 1).
- Augenschraube in das Stützloch der Führungsschiene einsetzen und die entsprechende Mutter und U-Scheibe verschrauben (Bild 2).
- Den Führungsschienenzylinder auf die Augenschraube montieren (Bild 3).
- Führungsstift in das Loch des Führungsschienenzylinders einführen. Dessen lineare und abgewinkelte Position einstellen und die Mutter festziehen (Bild 4).