MSM-HR Gelenk-Klemmverbinder

Ganter Norm GN 483

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium

Gewindestift

Edelstahl AISI 304 mit Innensechskant.

Standardausführungen

  • MSM-HR-A: mit Bohrungstoleranz G8.
  • MSM-HR-W: Bolzen Stahl verzinkt, Toleranz h9.
  • Index für Beschreibungen der Standardausführungen:
  • MT: Aluminium naturfarben, matt.
  • ANB: Aluminium eloxiert, schwarz.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Mit Hilfe des Klemmhebelsets GN 511.1 T-Laschen-Klemmhalter MSM-HR können mit Klemmverbindern montiert werdenMSM-R oder mit Klemmverbindern MSM-FR um mehrere Kombinationen zu erhalten.

Maßtabelle

d2 = Bohrung für GN 511.1.

MSM-HR - Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt