GLP-HT Lineare Seitenführung, hohe Temperatur

flaches Profil, Thermoplast, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsprofil

Thermoplast (PTFE), naturfarben

Haltewinkel

Edelstahl 1.4301

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die GLP-HP Seitenführung wird für Produkte mit unterschiedlichen Größen verwendet (Abb. 1), in Umgebungen mit hohen Temperautren wie z.B. Öfen, Dampfkammern Sie können auch als Unterstützung für Metallgitter innerhalb von Öfen verwendet werden (Abb. 2).

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

GLP-HT - Lineare Seitenführung, hohe Temperatur 
GLP-HT - Lineare Seitenführung, hohe Temperatur 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Führungsschienenhalter MPG-T-SMPG-2T, MPG-T.

Endkappe für lineare Seitenführungen TGLT.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt