ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GLT Lineare Seitenführung
rundes Profil R7, Thermoplast, Edelstahl
Führungsprofil
Thermoplast (HMWPE), naturfarben
Haltewinkel
Edelstahl 1.4301
Funktionen und Anwendungen
GLT Seitenführungen werden für eine stabile Führung von Produkten auf Förderbändern (Abb. 1), ohne Spuren auf den Behältern zu hinterlassen.
Durch die hohe Moleküldichte von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.
Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.
Sonderausführungen auf Anfrage
Seitenführung in Blau RAL 5005