ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GLS Lineare Seitenführung
Thermoplast, Edelstahl
Führungsprofil
Thermoplast (HMWPE), naturfarben
Haltewinkel
Edelstahl 1.4301
Funktionen und Anwendungen
GLS Seitenführungen werden für die Führung von Produkten auf Förderbändern mit unterschiedlichen Größen verwendet (Abb. 1), ohne Spuren auf den Behältern zu hinterlassen.
Durch die hohe Moleküldichte von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.
Sie werden grundsätzlich zusammen mit GLT oder GLP-12 Seitenführungen (Abb. 2) für Produkte verwendet, bei denen die vertikale Ausrichtung wichtig ist.
Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.